600 mm (24 in)

Godets d'excavation - Minipelle 600 mm (24 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
23.6 in
600 mm
Capacité
2.9 ft³
82 l
Poids
127.9 lb
58 kg

Vue d'ensemble

Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.

Spécifications produit pour 600 mm (24 in)

Largeur 23.6 in 600 mm
Capacité 2.9 ft³ 82 l
Poids 127.9 lb 58 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 16 mm
Rayon aux pointes 22.7 in 576 mm
Type d'interface Attache CW-05 Attache CW-05

Découvrez comment 600 mm (24 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  600 mm (24 in)

Afficher davantage d'offres