Godet à usage normal avec lame de nivellement 1 600 mm (63 in)

Usage courant Godet à usage normal avec lame de nivellement 1 600 mm (63 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
63 in
1 600 mm
Capacité
2,43 yd³
1,86 m³
Interface
À utiliser avec attache spéciale CW-45S
À utiliser avec attache spéciale CW-45S

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche. Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Consultez votre concessionnaire Cat pour en savoir plus sur les équipements spécifiques disponibles dans votre région.

Spécifications produit pour Godet à usage normal avec lame de nivellement 1 600 mm (63 in)

Largeur 63 in 1 600 mm
Capacité 2,43 yd³ 1,86 m³
Interface À utiliser avec attache spéciale CW-45S À utiliser avec attache spéciale CW-45S
Quantité de l'adaptateur 6 6
Taille de l'adaptateur K90 K90
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage normal avec lame de nivellement 1 600 mm (63 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet avec lame de nivellement à usage normal

Godet avec lame de nivellement à usage normal

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage normal avec lame de nivellement 1 600 mm (63 in)

Afficher davantage d'offres