Godet profilé 500 mm (20 in)

Profilé Godet profilé 500 mm (20 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
42 in
500 mm
Capacité
2,00 yd³
1,53 m³
Poids
831 lb
917,0 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet profilé 500 mm (20 in)

Largeur 42 in 500 mm
Capacité 2,00 yd³ 1,53 m³
Poids 831 lb 917,0 kg
Interface À utiliser avec l'attache rapide spécifique À utiliser avec l'attache rapide spécifique
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet profilé 500 mm (20 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet profilé

Godet profilé

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Godet profilé 500 mm (20 in)

Afficher davantage d'offres