1000 mm (39 in)

1000 mm (39 in) Godets de nivellement type nordique

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
39 in
1000 mm
Capacité
3.9 ft³
110 l
Poids
207.2 lb
94 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Application

Application

Conçus pour produire des performances maximales quand ils sont associés à une attache de type S et/ou à une attache à accouplement par axes.
Plaques latérales protégées contre l'usure

Plaques latérales protégées contre l'usure

Les plaques d'usure latérales de conception spéciale garantissent une résistance optimale à l'usure dans les applications à usage intensif.
Tube raidisseur

Tube raidisseur

Pour offrir une solution de support à profil surbaissé avec un déport quasiment nul et de résistance élevée à la flexion, même dans des travaux à fortes contraintes.
Plaques latérales coniques

Plaques latérales coniques

Cette forme spéciale permet de remplir et de vider facilement le godet et offre des capacités de rotation à l'intérieur de la tranchée avec l'usage d'un rotateur inclinable.
Rayon de pointe court et fond long

Rayon de pointe court et fond long

Avec des forces d'arrachage élevées associées à l'utilisation d'un rotateur inclinable, le godet produit encore des volumes de godet acceptables.

Spécifications produit pour 1000 mm (39 in)

Largeur 39 in 1000 mm
Capacité 3.9 ft³ 110 l
Poids 207.2 lb 94 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 15 mm
Rayon aux pointes 19.6 in 499 mm
Type d'interface Attache S-40 Attache S-40

Découvrez comment 1000 mm (39 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1000 mm (39 in)

Afficher davantage d'offres