Godet à usage extrême 2 050 mm (81 in)

Usage extrême Godet à usage extrême 2 050 mm (81 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
81 in
2 050 mm
Capacité
5,75 yd³
4,4 m³
Poids
12 703 lb
5762 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage extrême 2 050 mm (81 in)

Largeur 81 in 2 050 mm
Capacité 5,75 yd³ 4,4 m³
Poids 12 703 lb 5762 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat® Advansys™ 130 Cat® Advansys™ 130
Type de lame Lame en V Lame en V

Découvrez comment Godet à usage extrême 2 050 mm (81 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet haute résistance

Godet haute résistance

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage extrême 2 050 mm (81 in)

Afficher davantage d'offres