400 mm (16 in)

Godets d'excavation - Minipelle 400 mm (16 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
15.7 in
400 mm
Capacité
2.8 yd³
80 m³
Poids
172 lb
78 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Conception du godet

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.
Remplissage du godet supérieur

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Forme du godet

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.

Spécifications produit pour 400 mm (16 in)

Largeur 15.7 in 400 mm
Capacité 2.8 yd³ 80 m³
Poids 172 lb 78 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 30.7 in 781 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 400 mm (16 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  400 mm (16 in)

Afficher davantage d'offres