Godet à usage utilitaire

Tous-usages Godet à usage utilitaire 1000 mm (39 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
60 in
1 500 mm
Capacité
2,62 yd³
2 m³
Interface
À claveter
À claveter

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage utilitaire 1000 mm (39 in)

Largeur 60 in 1 500 mm
Capacité 2,62 yd³ 2 m³
Interface À claveter À claveter
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat® Advansys™ 110 Cat® Advansys™ 110
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage utilitaire 1000 mm (39 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à usage utilitaire

Godet à usage utilitaire

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie