250 mm (10 in)

Godets d'excavation - Minipelle 250 mm (10 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
9.8 in
250 mm
Capacité
0.5 ft³
14 l
Poids
46.3 lb
21 kg

Vue d'ensemble

Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.

Spécifications produit pour 250 mm (10 in)

Largeur 9.8 in 250 mm
Capacité 0.5 ft³ 14 l
Poids 46.3 lb 21 kg
Épaisseur de la lame de base 0.4 in 10 mm
Rayon aux pointes 17.8 in 453 mm
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment 250 mm (10 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  250 mm (10 in)

Afficher davantage d'offres