| Largeur | 66 in 1650 mm |
| Capacité | 2.77 yd³ 2.12 m³ |
| Poids | 3726 lb 833 kg |
| Interface | Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat |
| Quantité de l'adaptateur | 5 5 |
| Taille de l'adaptateur | K80 K80 |
| Type de lame | Droite Droite |