1000 mm (39 in)

Godets de curage de fossés - Minipelle 1000 mm (39 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
39.4 in
1000 mm
Capacité
3.5 ft³
99 l
Poids
136.7 lb
62 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.

Spécifications produit pour 1000 mm (39 in)

Largeur 39.4 in 1000 mm
Capacité 3.5 ft³ 99 l
Poids 136.7 lb 62 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 16 mm
Rayon aux pointes 15.9 in 405 mm
Type d'interface Attache CW-05 Attache CW-05

Découvrez comment 1000 mm (39 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1000 mm (39 in)

Afficher davantage d'offres