Vue d'ensemble
Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.
Spécifications clés
Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.
Affichage de 1-6 sur 4
| Largeur | 11.8 in 300 mm |
| Capacité | 2.1 yd³ 60 m³ |
| Poids | 174.2 lb 79 kg |
| Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
| Rayon aux pointes | 30.7 in 781 mm |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit