| Largeur | 19.7 in 500 mm |
| Capacité | 1.7 ft³ 49 l |
| Poids | 92.6 lb 42 kg |
| Épaisseur de la lame de base | 0.6 in 16 mm |
| Rayon aux pointes | 17.2 in 436 mm |
| Type d'interface | Attache CW-05 Attache CW-05 |
Godets d'excavation - Minipelle 500 mm (20 in)
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 19.7 in
- 500 mm
- Capacité
- 1.7 ft³
- 49 l
- Poids
- 92.6 lb
- 42 kg
Vue d'ensemble
Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 500 mm (20 in)
Découvrez comment 500 mm (20 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Pelle hydraulique
500 mm (20 in)
Sélectionné
- Largeur
- 19.7 in
- 500 mm
- Capacité
- 1.7 ft³
- 49 l
- Poids
- 92.6 lb
- 42 kg
Godets - Pelle hydraulique
500 mm (20 in), 45 l (1,6 ft3), à claveter, dents à boulonner
- Largeur
- 19.7 in
- 500 mm
- Capacité
- 1.6 ft³
- 45.29 l
- Poids
- 90.2 lb
- 40.9 kg
Godets - Pelle hydraulique
500 mm (20 in)
- Largeur
- 19.7 in
- 500 mm
- Capacité
- 1.7 ft³
- 49 l
- Poids
- 92.6 lb
- 42 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit