| Largeur | 19.7 in 500 mm |
| Capacité | 4.9 ft³ 140 l |
| Poids | 218.3 lb 99 kg |
| Épaisseur de la lame de base | 0.6 in 15 mm |
| Rayon aux pointes | 31.7 in 806 mm |
| Type d'interface | Attache S-40 Attache S-40 |
Spécifications clés
Utilisé pour les opérations d'infrastructure réseau, de creusement de tranchées, d'excavation générale et de remblaiement sur tous types de sol différents, jusque dans des applications à usage intensif.
| Largeur | 19.7 in 500 mm |
| Capacité | 4.9 ft³ 140 l |
| Poids | 218.3 lb 99 kg |
| Épaisseur de la lame de base | 0.6 in 15 mm |
| Rayon aux pointes | 31.7 in 806 mm |
| Type d'interface | Attache S-40 Attache S-40 |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit