Godet avec lame de nivellement à usage normal 800 mm (31,5 in)

Usage courant Godet avec lame de nivellement à usage normal 800 mm (31,5 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
31,5 in
800 mm
Capacité
0,62 yd³
0,48 m³
Poids
990 lb
601 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche. Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Consultez votre concessionnaire Cat pour en savoir plus sur les équipements spécifiques disponibles dans votre région.

Spécifications produit pour Godet avec lame de nivellement à usage normal 800 mm (31,5 in)

Largeur 31,5 in 800 mm
Capacité 0,62 yd³ 0,48 m³
Poids 990 lb 601 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 3 3
Taille de l'adaptateur K80 K80
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet avec lame de nivellement à usage normal 800 mm (31,5 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet avec lame de nivellement à usage normal

Godet avec lame de nivellement à usage normal

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Godet avec lame de nivellement à usage normal 800 mm (31,5 in)

Afficher davantage d'offres