Godet à usage normal avec lame de nivellement 1 200 mm (47 in) : 490-4020

Usage courant Godet à usage normal avec lame de nivellement 1 200 mm (47 in) : 490-4020

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
47 in
1200 mm
Capacité
1.22 yd³
0.93 m³
Poids
1922 lb
872 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont un prolongement de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage normal avec lame de nivellement 1 200 mm (47 in) : 490-4020

Largeur 47 in 1200 mm
Capacité 1.22 yd³ 0.93 m³
Poids 1922 lb 872 kg
Interface À utiliser avec attache spéciale OQ À utiliser avec attache spéciale OQ
Quantité de l'adaptateur 5 5
Taille de l'adaptateur K80 K80
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage normal avec lame de nivellement 1 200 mm (47 in) : 490-4020 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à usage normal

Modèle 336F avec godet à usage normal

Pelle hydraulique 336F chargeant un tombereau articulé 730C à l'aide d'un godet à usage normal

Modèle 311F RR creusant des tranchées à l'aide d'un godet à usage normal

Pelle hydraulique intermédiaire 320 chargeant un tombereau à l'aide d'un godet à usage normal

Modèle M317F creusent à l'aide d'un godet à usage normal

Godet à usage normal
Modèle 336F avec godet à usage normal
Pelle hydraulique 336F chargeant un tombereau articulé 730C à l'aide d'un godet à usage normal
Modèle 311F RR creusant des tranchées à l'aide d'un godet à usage normal
Pelle hydraulique intermédiaire 320 chargeant un tombereau à l'aide d'un godet à usage normal
Modèle M317F creusent à l'aide d'un godet à usage normal

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage normal avec lame de nivellement 1 200 mm (47 in) : 490-4020

Afficher davantage d'offres