1100 mm (43 in)

Godets de nivellement type nordique 1100 mm (43 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
43 in
1100 mm
Capacité
5.3 ft³
150 l
Poids
253.5 lb
115 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Application

Application

Conçus pour produire des performances maximales quand ils sont associés à une attache de type S et/ou à une attache à accouplement par axes.
Plaques latérales protégées contre l'usure

Plaques latérales protégées contre l'usure

Les plaques d'usure latérales de conception spéciale garantissent une résistance optimale à l'usure dans les applications à usage intensif.
Tube raidisseur

Tube raidisseur

Pour offrir une solution de support à profil surbaissé avec un déport quasiment nul et de résistance élevée à la flexion, même dans des travaux à fortes contraintes.
Plaques latérales coniques

Plaques latérales coniques

Cette forme spéciale permet de remplir et de vider facilement le godet et offre des capacités de rotation à l'intérieur de la tranchée avec l'usage d'un rotateur inclinable.
Rayon de pointe court et fond long

Rayon de pointe court et fond long

Avec des forces d'arrachage élevées associées à l'utilisation d'un rotateur inclinable, le godet produit encore des volumes de godet acceptables.

Spécifications produit pour 1100 mm (43 in)

Largeur 43 in 1100 mm
Capacité 5.3 ft³ 150 l
Poids 253.5 lb 115 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 15 mm
Rayon aux pointes 21.1 in 536 mm
Type d'interface Attache S-40 Attache S-40

Découvrez comment 1100 mm (43 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1100 mm (43 in)

Afficher davantage d'offres