| Largeur | 66 in 1650 mm |
| Capacité | 2.58 yd³ 1.97 m³ |
| Poids | 2635 lb 1195 kg |
| Interface | À utiliser avec attache spéciale CW-40 À utiliser avec attache spéciale CW-40 |
| Quantité de l'adaptateur | 5 5 |
| Taille de l'adaptateur | Cat Advansys 100 Cat Advansys 100 |
| Type de lame | Droite Droite |