180,0 mm (71 in)

Godets de curage de fossés - Minipelle 180,0 mm (71 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
70.9 in
1800 mm
Capacité
17.9 ft³
507 l
Poids
650.4 lb
295 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Cat

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la charge du godet et la production.
Cat

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Attache CW

Conçu pour une utilisation avec l'interface d'attache CW, qui permet de rapides permutations de godet et est dotée d'un système de fermeture par cheville qui permet de fixer solidement le godet.

Spécifications produit pour 180,0 mm (71 in)

Largeur 70.9 in 1800 mm
Capacité 17.9 ft³ 507 l
Poids 650.4 lb 295 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 26 in 661 mm
Type d'interface Attache CW-10 Attache CW-10

Découvrez comment 180,0 mm (71 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  180,0 mm (71 in)

Afficher davantage d'offres