600 mm (24 in)

Godets d'excavation - Minipelle 600 mm (24 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
23.6 in
600 mm
Capacité
4.2 ft³
120 l
Poids
174.2 lb
79 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Conception du godet

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.
Remplissage du godet supérieur

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Forme du godet

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.

Spécifications produit pour 600 mm (24 in)

Largeur 23.6 in 600 mm
Capacité 4.2 ft³ 120 l
Poids 174.2 lb 79 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 16 mm
Rayon aux pointes 27.2 in 691 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 600 mm (24 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  600 mm (24 in)

Afficher davantage d'offres