Godet à usage très intensif 1600 mm (63 in) : 577-0341

Usage très intensif Godet à usage très intensif 1600 mm (63 in) : 577-0341

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
63 in
1600 mm
Capacité
2.88 yd³
2.20 m³
Poids
5269 lb
2390 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage très intensif 1600 mm (63 in) : 577-0341

Largeur 63 in 1600 mm
Capacité 2.88 yd³ 2.20 m³
Poids 5269 lb 2390 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage très intensif 1600 mm (63 in) : 577-0341 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à usage très intensif

Modèle 374F chargeant un tombereau articulé à l'aide d'un godet à usage très intensif

Modèle 390F chargeant des roches sur un tombereau à l'aide d'un godet à usage intensif

Pelle hydraulique 336 chargeant des roches sur un tombereau à l'aide d'un godet à usage intensif

Godet à usage très intensif
Modèle 374F chargeant un tombereau articulé à l'aide d'un godet à usage très intensif
Modèle 390F chargeant des roches sur un tombereau à l'aide d'un godet à usage intensif
Pelle hydraulique 336 chargeant des roches sur un tombereau à l'aide d'un godet à usage intensif

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage très intensif 1600 mm (63 in) : 577-0341

Afficher davantage d'offres