610 mm (24 in)

Godets à roche extra-robustes - Minipelle 610 mm (24 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
24 in
610 mm
Capacité
8.1 ft³
229.39 l
Poids
427.7 lb
194 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour le chargement agressif de godets dans les applications hautement abrasives telles que le chargement de roches dures.

Spécifications produit pour 610 mm (24 in)

Largeur 24 in 610 mm
Capacité 8.1 ft³ 229.39 l
Poids 427.7 lb 194 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 40 in 1015 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 610 mm (24 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  610 mm (24 in)

Afficher davantage d'offres