300 mm (12 in)

Godets d'excavation - Minipelle 300 mm (12 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
11.8 in
300 mm
Capacité
2.4 ft³
68 l
Poids
253.5 lb
115 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Cat

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.
Cat

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Interface d'attache CW

Conçu pour une utilisation avec l'interface d'attache CW, qui permet de rapides permutations de godet et est dotée d'un système de fermeture par cheville qui permet de fixer solidement le godet.

Spécifications produit pour 300 mm (12 in)

Largeur 11.8 in 300 mm
Capacité 2.4 ft³ 68 l
Poids 253.5 lb 115 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 30.7 in 780 mm
Type d'interface Attache CW-10 Attache CW-10

Découvrez comment 300 mm (12 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  300 mm (12 in)

Afficher davantage d'offres