1400 mm (55 in)

1400 mm (55 in) Godets de curage de fossés - Minipelle

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
55.1 in
1400 mm
Capacité
10 ft³
284 l
Poids
363.8 lb
165 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Cat

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la charge du godet et la production.
Cat

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Attache CW

Conçu pour une utilisation avec l'interface d'attache CW, qui permet de rapides permutations de godet et est dotée d'un système de fermeture par cheville qui permet de fixer solidement le godet.

Spécifications produit pour 1400 mm (55 in)

Largeur 55.1 in 1400 mm
Capacité 10 ft³ 284 l
Poids 363.8 lb 165 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 23 in 584 mm
Type d'interface Attache CW-10 Attache CW-10

Découvrez comment 1400 mm (55 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1400 mm (55 in)

Afficher davantage d'offres