Godet de nivellement de 1 800 mm (70 in) : 512-8404

Nivellement Godet de nivellement de 1 800 mm (70 in) : 512-8404

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
70,9 in
600 mm
Capacité
1,1 yd³
0,84 m³
Poids
676 lb
825,1 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Chacun est parfaitement assorti à nos pelles hydrauliques afin de vous permettre un chargement à refus sans compromettre le rendement énergétique ou le bon état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Spécifications produit pour Godet de nivellement de 1 800 mm (70 in) : 512-8404

Largeur 70,9 in 600 mm
Capacité 1,1 yd³ 0,84 m³
Poids 676 lb 825,1 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet de nivellement de 1 800 mm (70 in) : 512-8404 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet de nivellement

Godet de nivellement

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Godet de nivellement de 1 800 mm (70 in) : 512-8404

Afficher davantage d'offres