| Largeur | 15.7 in 400 mm |
| Capacité | 2.2 ft³ 61 l |
| Poids | 130.1 lb 59 kg |
| Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
| Rayon aux pointes | 26.5 in 674 mm |
| Type d'interface | Attache CW-05 Attache CW-05 |
Spécifications clés
Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.
| Largeur | 15.7 in 400 mm |
| Capacité | 2.2 ft³ 61 l |
| Poids | 130.1 lb 59 kg |
| Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
| Rayon aux pointes | 26.5 in 674 mm |
| Type d'interface | Attache CW-05 Attache CW-05 |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit