1600 mm (63 in)

Godets de curage de fossés - Minipelle 1600 mm (63 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
63 in
1600 mm
Capacité
15.8 ft³
447 l
Poids
606.3 lb
275 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.

Spécifications produit pour 1600 mm (63 in)

Largeur 63 in 1600 mm
Capacité 15.8 ft³ 447 l
Poids 606.3 lb 275 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 26 in 661 mm
Type d'interface Attache CW-10 Attache CW-10

Découvrez comment 1600 mm (63 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1600 mm (63 in)

Afficher davantage d'offres