Godet à usage normal 1400 mm (55 in) : 573-4980

Usage courant Godet à usage normal 1400 mm (55 in) : 573-4980

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
55 in
1400 mm
Capacité
1.70 yd³
1.30 m³
Poids
1797 lb
815 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Hautes performances

Hautes performances

  • La productivité est à son meilleur niveau lorsque vous équipez votre machine Cat d'un godet Cat, que nous avons spécialement conçu pour optimiser la force d'arrachage et la puissance de la machine.
  • Le profil d'enveloppe à rayon double améliore le flux des matières dans le godet. Le dégagement de talon accru garantit que le fond du godet ne frotte pas, ce qui réduit les coûts d'entretien.
  • La consommation de carburant est maximale lors de l'excavation. Les godets Cat sont conçus pour creuser dans les matériaux rapidement afin d'améliorer l'efficacité de fonctionnement globale de votre machine.
  • Chargez plus de matière plus rapidement. La forme et les barres latérales du godet permettent une rétention optimale des matériaux dans le godet à chaque charge.
Fiabilité et longévité

Fiabilité et longévité

  • Comptez sur l'intégrité structurelle de votre godet à long terme. La plaque de charnière intégrée permet de mieux répartir les forces qu'avec une plaque de charnière à souder.
  • Les godets Cat sont fabriqués en acier d'une grande robustelle et sont résistants à l'abrasion, en particulier dans les zones d'usure excessive.
  • Avec les outils d'attaque du sol Cat (GET), protégez les zones d'usure excessive les plus importantes de votre godet lorsqu'il entre en contact avec les matériaux.
  • Avec les outils d'attaque du sol Cat® Advansys (GET), augmentez la productivité pour les applications exigeantes, facilitez la pénétration dans les tas et réduisez les temps de cycle.
  • Fixez et retirez les pointes en un tournemain grâce au système d'outils d'attaque du sol (GET) Advansys sans marteau.
  • Le système de retenue CapSure vous permet de verrouiller en toute sécurité les pointes et porte-pointes à l'aide de simples outils manuels de base.
  • Réduisez les coûts d'entretien en choisissant le bon outil d'attaque du sol pour votre godet et votre combinaison d'applications. Les pointes du godet sont disponibles avec un large choix d'options pour répondre à vos applications spécifiques.
Polyvalence et commodité avec les attaches

Polyvalence et commodité avec les attaches

  • La gestion de plusieurs godets et d'autres équipements pour un parc est plus facile avec un système d'attache. Les attaches permettent un partage entre les machines de taille similaire et les équipements peuvent être changés en quelques secondes sans quitter la sécurité de la cabine.
  • Les godets pouvant être fixés directement sur la machine sont également compatibles avec les attaches à accouplement par axes Cat®, à l'exception des godets Performance à attache à accouplement par axes. Les godets Performance à attache à accouplement par axes ont un axe encastré qui optimise la force d'arrachage, ce qui raccourcit les temps de cycle du godet lors de l'utilisation avec une attache à accouplement par axes Cat.
  • L'attache à accouplement par axes Cat donne également au conducteur la possibilité de saisir un godet en position inversée pour nettoyer les coins facilement.
  • Assurez-vous que vos attaches sont sécurisées avec des indices visuels et sonores au niveau du loquet secondaire de l'accouplement, toujours dans le champ de vision du conducteur.
  • Les attaches à accouplement par axes Cat sont compatibles avec les pelles hydrauliques à chaînes 311-352 et toutes les pelles sur pneus. Des attaches à largeur de tranchée sont également disponibles.
  • Les équipements compatibles avec le système d'attache spéciale CW utilisent des charnières d'attache rapide fixes. Les attaches spéciales CW sont dotées d'un système de fermeture par cale de verrouillage pour assurer la fixation des équipements.
  • Les attaches spéciales CW sont disponibles pour toutes les pelles hydrauliques à chaines et sur pneus.
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies Cat Connect intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies Cat Connect intégrées

  • Ne perdez plus de temps à chercher vos godets. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur certains godets.
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les godets équipés du système de suivi des ressources peuvent être visualisés dans VisionLink® avec les équipements dotés de Product Link.
  • Sécurisez vos ressources. Les godets équipés du système de suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site, faciles à définir.
Usage normal – Pour le chargement universel ou le déplacement de matériaux

Usage normal – Pour le chargement universel ou le déplacement de matériaux

  • Avec des largeurs comprises entre 450 et 2 600 mm (18-102 in) et un large éventail de capacités, les godets à usage normal sont une solution adaptée aux pelles de toutes les tailles.
  • Les godets à usage normal sont particulièrement adaptés aux matériaux tels que la terre, la glaise et le gravier fin avec une durée de vie de la pointe pouvant dépasser 800 heures.
  • L'ajout de plaques sur les parties latérales et inférieures et sur la base des godets à usage normal permet une durée de vie plus longue que pour les godets à usage utilitaire.
  • L'utilisation d'un godet à usage normal avec lame de nivellement ou pointe large vous permet de remblayer une tranchée, niveler un sol ou obtenir une finition lisse pour n'importe quelle tâche.
  • Vous pouvez fixer les godets à usage normal directement sur votre machine ou les utiliser avec une attache à accouplement par axes Cat ou une attache spéciale CW.

Spécifications produit pour Godet à usage normal 1400 mm (55 in) : 573-4980

Largeur 55 in 1400 mm
Capacité 1.70 yd³ 1.30 m³
Poids 1797 lb 815 kg
Interface À utiliser avec attache spéciale CW-40s À utiliser avec attache spéciale CW-40s
Quantité de l'adaptateur 5 5
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage normal 1400 mm (55 in) : 573-4980 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à usage normal

Modèle 336F avec godet à usage normal

Pelle hydraulique 336F chargeant un tombereau articulé 730C à l'aide d'un godet à usage normal

Modèle 311F RR creusant des tranchées à l'aide d'un godet à usage normal

Pelle hydraulique intermédiaire 320 chargeant un tombereau à l'aide d'un godet à usage normal

Modèle M317F creusent à l'aide d'un godet à usage normal

Godet à usage normal
Modèle 336F avec godet à usage normal
Pelle hydraulique 336F chargeant un tombereau articulé 730C à l'aide d'un godet à usage normal
Modèle 311F RR creusant des tranchées à l'aide d'un godet à usage normal
Pelle hydraulique intermédiaire 320 chargeant un tombereau à l'aide d'un godet à usage normal
Modèle M317F creusent à l'aide d'un godet à usage normal

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage normal 1400 mm (55 in) : 573-4980

Afficher davantage d'offres