| Largeur | 59 in 1450 mm |
| Capacité | 3,12 yd³ 2,39 m³ |
| Interface | Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat |
| Quantité de l'adaptateur | 4 4 |
| Taille de l'adaptateur | Cat Advansys 130 Cat Advansys 130 |
| Type de lame | Lame en V Lame en V |
Usage très intensif Godet à usage très intensif 1 450 mm (59 in) : 568-7616
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Largeur
- 59 in
- 1450 mm
- Capacité
- 3,12 yd³
- 2,39 m³
- Interface
- Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
- Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Vue d'ensemble
Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Chacun est parfaitement assorti à nos pelles hydrauliques afin de vous permettre un chargement à refus sans compromettre le rendement énergétique ou le bon état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.
Caractéristiques en un coup d'œil
- La productivité est à son meilleur niveau lorsque vous équipez votre machine Cat d'un godet Cat, que nous avons spécialement conçu pour optimiser la force d'arrachage et la puissance de la machine.
- Le profil d'enveloppe à rayon double améliore le flux des matières dans le godet. Le dégagement de talon accru garantit que le fond du godet ne frotte pas, ce qui réduit les coûts d'entretien.
- La consommation de carburant est maximale lors de l'excavation. Les godets Cat sont conçus pour creuser dans les matériaux rapidement afin d'améliorer l'efficacité de fonctionnement globale de votre machine.
- Chargez plus de matière plus rapidement. La forme et les barres latérales du godet permettent une rétention optimale des matériaux dans le godet à chaque charge.
- Comptez sur l'intégrité structurelle de votre godet à long terme. La plaque de charnière intégrée permet de mieux répartir les forces qu'avec une plaque de charnière à souder
- Les godets Cat sont fabriqués en acier d'une grande robustesse et sont résistants à l'abrasion, en particulier dans les zones d'usure excessive
- Avec les outils d'attaque du sol Cat (GET), protégez les zones d'usure excessive les plus importantes de votre godet lorsqu'il entre en contact avec les matériaux
- Avec les outils d'attaque du sol Cat® Advansys™, augmentez la productivité pour les applications exigeantes, facilitez la pénétration dans les tas et réduisez les temps de cycle.
- Fixez et retirez les pointes en un tournemain grâce au système d'outils d'attaque du sol (GET) Advansys sans marteau
- Le système de retenue CapSure vous permet de verrouiller en toute sécurité les pointes et porte-pointes à l'aide de simples outils manuels de base
- Réduisez les coûts d'entretien en choisissant le bon outil d'attaque du sol pour votre godet et votre combinaison d'applications. Les pointes du godet sont disponibles avec un large choix d'options pour répondre à vos applications spécifiques.
- La gestion de plusieurs godets et d'autres équipements pour un parc est plus facile avec un système d'attache. Les attaches permettent un partage entre les machines de taille similaire et les équipements peuvent être changés en quelques secondes sans quitter la sécurité de la cabine.
- Les godets pouvant être fixés directement sur la machine sont également compatibles avec les attaches à accouplement par axes Cat®, à l'exception des godets Performance à attache à accouplement par axes. Les godets Performance à attache à accouplement par axes ont un axe encastré qui optimise la force d'arrachage, ce qui raccourcit les temps de cycle du godet lors de l'utilisation avec une attache à accouplement par axes Cat.
- L'attache à accouplement par axes Cat donne également au conducteur la possibilité de saisir un godet en position inversée pour nettoyer les coins facilement.
- Assurez-vous que vos attaches sont sécurisées avec des indices visuels et sonores au niveau du loquet secondaire de l'accouplement, toujours dans le champ de vision du conducteur.
- Les attaches à accouplement par axes Cat sont compatibles avec les pelles hydrauliques à chaînes 311-352 et toutes les pelles sur pneus. Des attaches à largeur de tranchée sont également disponibles.
- Les équipements compatibles avec le système d'attache spéciale CW utilisent des charnières d'attache rapide fixes. Les attaches spéciales CW sont dotées d'un système de fermeture par cale de verrouillage pour assurer la fixation des équipements.
- Les attaches spéciales CW sont disponibles pour toutes les pelles hydrauliques à chaines et sur pneus.
- Ne perdez plus de temps à chercher vos godets. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur certains godets.
- Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les godets équipés du système de suivi des ressources peuvent être visualisés dans VisionLink® avec les équipements dotés de Product Link ™.
- Sécurisez vos ressources. Les godets équipés du système de suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site, faciles à définir.
- Maintenez une production constante dans les applications exigeantes avec les godets à usage très intensif. D'une largeur de 600 à 2 500 mm (24-98 in), avec une durée de vie de la pointe entre 200 et 400 heures.
- Les applications principales pour les godets à usage très intensif sont le sable à forte teneur en silice, le basalte et le déblai de granit.
- Les plaques d'usure sur la partie inférieure des godets à usage très intensif sont entre 17 et 38 % plus épaisses que sur les godets à usage intensif.
- Un bon équilibre entre puissance et efficacité avec les godets à usage très intensif à grande puissance. Les godets à grande puissance offrent les meilleures performances dans des applications où la force d'arrachage et les temps de cycle sont essentiels.
- Creusez plus profondément dans les matériaux rocheux avec une lame en V. La lame en V permet de creuser plus profondément dans ces matériaux résistants et de les guider dans le godet.
- Vous pouvez fixer les godets à usage très intensif directement sur la machine ou les utiliser avec une attache à accouplement par axes Cat ou une attache spéciale CW.
Spécifications produit pour Godet à usage très intensif 1 450 mm (59 in) : 568-7616
Découvrez comment Godet à usage très intensif 1 450 mm (59 in) : 568-7616 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
- Largeur
- 59 in
- 1450 mm
- Capacité
- 3,12 yd³
- 2,39 m³
- Interface
- Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
- Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
- Largeur
- 67 in
- 1700 mm
- Capacité
- 3.15 yd³
- 2.41 m³
- Poids
- 5287 lb
- 2398 kg
- Largeur
- 61 in
- 1550 mm
- Capacité
- 3.41 yd³
- 2.61 m³
- Poids
- 5509 lb
- 2499 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Godet à usage très intensif
Modèle 374F chargeant un tombereau articulé à l'aide d'un godet à usage très intensif
Modèle 390F chargeant des roches sur un tombereau à l'aide d'un godet à usage très intensif
Pelle hydraulique 336 chargeant des roches sur un tombereau à l'aide d'un godet à usage très intensif
Technologie et services compatibles
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
-
Système de suivi des équipements PL161 Cat
Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
Découvrez les offres disponibles pour Godet à usage très intensif 1 450 mm (59 in) : 568-7616
Afficher davantage d'offres