1400mm (55in)

Godets de curage de fossés - Minipelle 1400mm (55in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
55.1 in
1400 mm
Capacité
9 ft³
254 l
Poids
339.5 lb
154 kg

Vue d'ensemble

Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.

Spécifications produit pour 1400mm (55in)

Largeur 55.1 in 1400 mm
Capacité 9 ft³ 254 l
Poids 339.5 lb 154 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 21.2 in 538 mm
Type d'interface Attache CW-10 Attache CW-10

Découvrez comment 1400mm (55in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1400mm (55in)

Afficher davantage d'offres