180,0mm (71in)

Godets de curage de fossés - Minipelle 180,0mm (71in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
70.9 in
1800 mm
Capacité
10.6 ft³
300 l
Poids
366 lb
166 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Godet polyvalent pour diverses applications telles que le nettoyage de tranchées larges, le chargement de matériaux, le nivellement, le talutage, etc.
Conception du godet

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la charge du godet et la production.
Remplissage du godet supérieur

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Forme du godet

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.

Spécifications produit pour 180,0mm (71in)

Largeur 70.9 in 1800 mm
Capacité 10.6 ft³ 300 l
Poids 366 lb 166 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 26.1 in 664 mm
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment 180,0mm (71in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  180,0mm (71in)

Afficher davantage d'offres