Godet de nivellement de 1 500 mm (59 in) : 512-8393

Nivellement Godet de nivellement de 1 500 mm (59 in) : 512-8393

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité
1,88 yd³
1,44 m³
Interface
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Type de lame
Droite
Droite

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Hautes performances

Hautes performances

  • La productivité est à son meilleur niveau lorsque vous équipez votre machine Cat d'un godet Cat, que nous avons spécialement conçu pour optimiser la force d'arrachage et la puissance de la machine.
  • Le profil d'enveloppe à rayon double améliore le flux des matières dans le godet. Le dégagement de talon accru garantit que le fond du godet ne frotte pas, ce qui réduit les coûts d'entretien.
  • La consommation de carburant est maximale lors de l'excavation. Les godets Cat sont conçus pour creuser dans les matériaux rapidement afin d'améliorer l'efficacité de fonctionnement globale de votre machine.
  • Chargez plus de matière plus rapidement. La forme et les barres latérales du godet permettent une rétention optimale des matériaux dans le godet à chaque charge.
Fiabilité et longévité

Fiabilité et longévité

  • Comptez sur l'intégrité structurelle de votre godet à long terme. La plaque de charnière intégrée permet de mieux répartir les forces qu'avec une plaque de charnière à souder.
  • Les godets Cat sont fabriqués en acier d'une grande robustesse et sont résistants à l'abrasion, en particulier pour les composants d'usure excessive.
  • Protégez les zones à forte usure les plus importantes de votre godet avec des outils d'attaque au sol (GET, Ground Engaging Tools) Cat®. Les protecteurs de longerons et les couteaux latéraux permettent de préserver les pièces du godet qui entrent en contact et traversent les matériaux le plus souvent.
  • Réduisez les coûts d'entretien en choisissant le bon outil d'attaque du sol pour votre godet et votre combinaison d'applications.
  • Les pointes du godet sont disponibles avec un large choix d'options pour répondre à vos applications spécifiques. Que vous deviez rendre un sol propre et horizontal ou creuser des matières dures et abrasives, il existe une pointe pour chaque application.
Polyvalence et commodité avec les attaches

Polyvalence et commodité avec les attaches

  • La gestion de plusieurs godets et d'autres équipements pour un parc est plus facile avec un système d'attache. Les attaches permettent un partage entre les machines de taille similaire et les équipements peuvent être changés en quelques secondes sans quitter la sécurité de la cabine.
  • Les godets pouvant être directement clavetés sur la machine sont également compatibles avec des attaches d'attache à accouplement par axes Cat® à l'exception des godets Performance d'attache à accouplement par axes. Les godets Performance à attache à accouplement par axes ont un axe encastré qui optimise la force d'arrachage, ce qui raccourcit les temps de cycle du godet lors de l'utilisation avec une attache à accouplement par axes Cat.
  • L'attache à accouplement par axes Cat donne également au conducteur la possibilité de saisir un godet en position inversée pour nettoyer les coins facilement.
  • Assurez-vous que vos attaches sont sécurisées avec des indices visuels et sonores au niveau du loquet secondaire de l'accouplement, toujours dans le champ de vision du conducteur.
  • Les attaches à accouplement par axes Cat sont compatibles avec les pelles hydrauliques à chaînes 311-352 et toutes les pelles sur pneus. Des attaches à largeur de tranchée sont également disponibles.
  • Les équipements compatibles avec le système d'attache spéciale CW utilisent des charnières d'attache rapide fixes. Les attaches spéciales CW sont dotées d'un système de fermeture par cale de verrouillage pour assurer la fixation des équipements.
  • Les attaches spéciales CW sont disponibles pour toutes les pelles hydrauliques à chaines et sur pneus.
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies Cat Connect intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies Cat Connect intégrées

  • Ne perdez plus de temps à chercher vos godets. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur certains godets.
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les godets avec la fonction de suivi des biens sont visualisables dans VisionLink® sur un équipement abonné à Product Link.
  • Sécurisez vos ressources. Les godets équipés du système de suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site, faciles à définir.
Godets de nivellement – La finition de qualité digne de votre travail !

Godets de nivellement – La finition de qualité digne de votre travail !

  • Si vous souhaitez créer une finition de qualité ou obtenir le niveau souhaité, alors les godets de nivellement sont le choix approprié.
  • Les godets de nivellement s'utilisent essentiellement avec le rotateur inclinable Cat®. L'utilisation d'un godet de nivellement avec un rotateur inclinable augmente la capacité du godet à créer une finition de qualité avec différents angles.
  • Vous pouvez claveter les godets de nivellement directement sur votre machine ou les utiliser avec une attache d'attache à accouplement par axes Cat ou une attache spécifique CW.

Spécifications produit pour Godet de nivellement de 1 500 mm (59 in) : 512-8393

Capacité 1,88 yd³ 1,44 m³
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet de nivellement de 1 500 mm (59 in) : 512-8393 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet de nivellement

Godet de nivellement

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Godet de nivellement de 1 500 mm (59 in) : 512-8393

Afficher davantage d'offres