Photo en studio

Godets de creusement de tranchées type nordique 400 mm (16 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
15.7 in
400 mm
Capacité
7.8 ft³
220 l
Poids
383.6 lb
174 kg

Vue d'ensemble

Idéal dans les applications de creusement de tranchées, mais également adapté aux opérations d'excavation générale et de remblaiement sur tous types de sol différents, jusque dans des applications à usage intensif.

Spécifications produit pour 400 mm (16 in)

Largeur 15.7 in 400 mm
Capacité 7.8 ft³ 220 l
Poids 383.6 lb 174 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 52.3 in 1329 mm
Type d'interface Attache S-50 Attache S-50

Découvrez comment 400 mm (16 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit