| Largeur | 17.7 in 450 mm |
| Capacité | 2 ft³ 56 l |
| Poids | 105.8 lb 48 kg |
| Épaisseur de la lame de base | 0.6 in 16 mm |
| Rayon aux pointes | 20.4 in 518 mm |
| Type d'interface | Attache CW-05 Attache CW-05 |
Godets d'excavation - Minipelle 450mm (18in)
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 17.7 in
- 450 mm
- Capacité
- 2 ft³
- 56 l
- Poids
- 105.8 lb
- 48 kg
Vue d'ensemble
Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 450mm (18in)
Découvrez comment 450mm (18in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Pelle hydraulique
450mm (18in)
Sélectionné
- Largeur
- 17.7 in
- 450 mm
- Capacité
- 2 ft³
- 56 l
- Poids
- 105.8 lb
- 48 kg
Godets - Pelle hydraulique
450mm (18in)
- Largeur
- 17.7 in
- 450 mm
- Capacité
- 1.5 yd³
- 43 m³
- Poids
- 86 lb
- 39 kg
Godets - Pelle hydraulique
450mm (18in)
- Largeur
- 17.7 in
- 450 mm
- Capacité
- 2.5 ft³
- 72 l
- Poids
- 138.9 lb
- 63 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit