Godet à usage intensif 1200 mm (48 in) : 550-9534

Extra-robuste Godet à usage intensif 1200 mm (48 in) : 550-9534

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
48 in
1200 mm
Capacité
1.56 yd³
1.19 m³
Poids
2031 lb
921 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Hautes performances

Hautes performances

  • La productivité est à son meilleur niveau lorsque vous équipez votre machine Cat d'un godet Cat, que nous avons spécialement conçu pour optimiser la force d'arrachage et la puissance de la machine.
  • Le profil d'enveloppe à rayon double améliore le flux des matières dans le godet. Le dégagement de talon accru garantit que le fond du godet ne frotte pas, ce qui réduit les coûts d'entretien.
  • La consommation de carburant est maximale lors de l'excavation. Les godets Cat sont conçus pour creuser dans les matériaux rapidement afin d'améliorer l'efficacité de fonctionnement globale de votre machine.
  • Chargez plus de matière plus rapidement. La forme et les barres latérales du godet permettent une rétention optimale des matériaux dans le godet à chaque charge.
Fiabilité et longévité

Fiabilité et longévité

  • Comptez sur l'intégrité structurelle de votre godet à long terme. La plaque de charnière intégrée permet de mieux répartir les forces qu'avec une plaque de charnière à souder.
  • Les godets Cat sont fabriqués en acier d'une grande robustelle et sont résistants à l'abrasion, en particulier dans les zones d'usure excessive.
  • Avec les outils d'attaque du sol Cat (GET), protégez les zones d'usure excessive les plus importantes de votre godet lorsqu'il entre en contact avec les matériaux.
  • Avec les outils d'attaque du sol Cat® Advansys (GET), augmentez la productivité pour les applications exigeantes, facilitez la pénétration dans les tas et réduisez les temps de cycle.
  • Fixez et retirez les pointes en un tournemain grâce au système d'outils d'attaque du sol (GET) Advansys sans marteau.
  • Le système de retenue CapSure vous permet de verrouiller en toute sécurité les pointes et porte-pointes à l'aide de simples outils manuels de base.
  • Réduisez les coûts d'entretien en choisissant le bon outil d'attaque du sol pour votre godet et votre combinaison d'applications. Les pointes du godet sont disponibles avec un large choix d'options pour répondre à vos applications spécifiques.
Polyvalence et commodité avec les attaches

Polyvalence et commodité avec les attaches

  • La gestion de plusieurs godets et d'autres équipements pour un parc est plus facile avec un système d'attache. Les attaches permettent un partage entre les machines de taille similaire et les équipements peuvent être changés en quelques secondes sans quitter la sécurité de la cabine.
  • Les godets pouvant être fixés directement sur la machine sont également compatibles avec les attaches à accouplement par axes Cat®, à l'exception des godets Performance à attache à accouplement par axes. Les godets Performance à attache à accouplement par axes ont un axe encastré qui optimise la force d'arrachage, ce qui raccourcit les temps de cycle du godet lors de l'utilisation avec une attache à accouplement par axes Cat.
  • L'attache à accouplement par axes Cat donne également au conducteur la possibilité de saisir un godet en position inversée pour nettoyer les coins facilement.
  • Assurez-vous que vos attaches sont sécurisées avec des indices visuels et sonores au niveau du loquet secondaire de l'accouplement, toujours dans le champ de vision du conducteur.
  • Les attaches à accouplement par axes Cat sont compatibles avec les pelles hydrauliques à chaînes 311-352 et toutes les pelles sur pneus. Des attaches à largeur de tranchée sont également disponibles.
  • Les équipements compatibles avec le système d'attache spéciale CW utilisent des charnières d'attache rapide fixes. Les attaches spéciales CW sont dotées d'un système de fermeture par cale de verrouillage pour assurer la fixation des équipements.
  • Les attaches spéciales CW sont disponibles pour toutes les pelles hydrauliques à chaines et sur pneus.
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies Cat Connect intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies Cat Connect intégrées

  • Ne perdez plus de temps à chercher vos godets. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur certains godets.
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les godets équipés du système de suivi des ressources peuvent être visualisés dans VisionLink® avec les équipements dotés de Product Link.
  • Sécurisez vos ressources. Les godets équipés du système de suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site, faciles à définir.
Usage intensif – Solution d'excavation polyvalente

Usage intensif – Solution d'excavation polyvalente

  • Pour les situations où les conditions de votre application peuvent changer, les godets à usage intensif sont le choix le plus pratique pour votre utilisation, avec des largeurs allant de 450 à 2 150 mm (18-85 in). Leur polyvalence dans les différents types d'application en font le choix de godet de pelle hydraulique le plus populaire, avec une durée de vie de la pointe de 400 à 800 heures.
  • Les godets à usage intensif offrent des performances optimales dans un large éventail de conditions d'impact et d'abrasion, comme les mélanges de terre, l'argile et la roche.
  • Les plaques d'usure sur la partie inférieure des godets à usage intensif sont entre 20 et 40 % plus épaisses que sur les godets à usage normal.
  • Les plaques d'usure latérales sont entre 17 et 25 % plus épaisses que sur les godets à usage normal.
  • Les godets à usage intensif pour les pelles hydrauliques moyennes à grandes présentent entre 14 et 17 % d'épaisseur en plus sur les barres latérales.
  • Un bon équilibre entre puissance et efficacité avec les godets à usage intensif à grande puissance. Les godets à grande puissance offrent les meilleures performances dans des applications où la force d'arrachage et les temps de cycle sont essentiels.
  • Creusez plus profondément dans les matériaux rocheux avec une lame en V. La lame en V permet de creuser plus profondément dans ces matériaux résistants et de les guider dans le godet.
  • Vous pouvez fixer le godet à usage intensif directement sur la machine ou l'utiliser avec une attache à accouplement par axes Cat ou une attache spéciale CW.

Spécifications produit pour Godet à usage intensif 1200 mm (48 in) : 550-9534

Largeur 48 in 1200 mm
Capacité 1.56 yd³ 1.19 m³
Poids 2031 lb 921 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage intensif 1200 mm (48 in) : 550-9534 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à usage intensif

Modèle 325F CR utilisant un godet à usage intensif

Modèle 320F à godet à usage intensif

Modèle 323 creusent à l'aide d'un godet à usage intensif

Modèle 330 GC utilisant un godet à usage intensif

Modèle 336 GC chargeant le modèle 772G

Godet à usage intensif
Modèle 325F CR utilisant un godet à usage intensif
Modèle 320F à godet à usage intensif
Modèle 323 creusent à l'aide d'un godet à usage intensif
Modèle 330 GC utilisant un godet à usage intensif
Modèle 336 GC chargeant le modèle 772G

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage intensif 1200 mm (48 in) : 550-9534

Afficher davantage d'offres