750mm (30in)

Godets d'excavation - Minipelle 750mm (30in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
29.5 in
750 mm
Capacité
5.7 ft³
160 l
Poids
200.6 lb
91 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Conception du godet

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.
Remplissage du godet supérieur

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Forme du godet

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.

Spécifications produit pour 750mm (30in)

Largeur 29.5 in 750 mm
Capacité 5.7 ft³ 160 l
Poids 200.6 lb 91 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 16 mm
Rayon aux pointes 27.2 in 691 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 750mm (30in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  750mm (30in)

Afficher davantage d'offres