302 mm (12 in)

Godets d'excavation - Minipelle 302 mm (12 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
11.9 in
302 mm
Capacité
1.1 ft³
30 l
Poids
70.5 lb
32 kg

Vue d'ensemble

Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.

Spécifications produit pour 302 mm (12 in)

Largeur 11.9 in 302 mm
Capacité 1.1 ft³ 30 l
Poids 70.5 lb 32 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 16 mm
Rayon aux pointes 20.1 in 511 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 302 mm (12 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Présentation des godets Cat® pour minipelle hydraulique

Présentation des godets Cat® pour minipelle hydraulique

Découvrez les offres disponibles pour  302 mm (12 in)

Afficher davantage d'offres