Godet de curage de fossés 1 800 mm (71 in)

Curage de fossés Godet de curage de fossés 1 800 mm (71 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
71 in
1 800 mm
Capacité
0,74 yd³
0,57 m³
Poids
928 lb
421 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet de curage de fossés 1 800 mm (71 in)

Largeur 71 in 1 800 mm
Capacité 0,74 yd³ 0,57 m³
Poids 928 lb 421 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Type de lame Lame de coupe à boulonner Lame de coupe à boulonner

Découvrez comment Godet de curage de fossés 1 800 mm (71 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet de curage de fossés

Godet de curage de fossés

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Godet de curage de fossés 1 800 mm (71 in)

Afficher davantage d'offres