| Largeur | 77 in 500 mm |
| Capacité | 3.64 yd³ 2.78 m³ |
| Poids | 683 lb 310 kg |
| Interface | Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat |
| Quantité de l'adaptateur | 5 5 |
| Taille de l'adaptateur | Cat® Advansys™ 130 Cat® Advansys™ 130 |
| Type de lame | Lame en V Lame en V |