319

Petites pelles hydrauliques 319 Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
133 HP
99 kW
Poids en ordre de marche
44100 lb
20000 kg
Profondeur d'excavation maximale
21.5 ft
6550 mm

Vue d'ensemble

La puissance dont vous avez besoin dans une machine 19 MT compacte

La pelle hydraulique 319 Cat® fournit de puissantes performances, une grande stabilité et une productivité élevée pour les travaux de construction, d'infrastructure réseau et d'entretien des routes. Travaillez en toute confiance dans les endroits exigus grâce à sa conception compacte et aux technologies Cat assurant précision et sécurité sur chantier.

Avantages

Polyvalence inégalée

Un moteur Cat C3.6, un circuit hydraulique puissant et des options personnalisables dans une conception à rayon compact vous permettent de déplacer des matériaux avec rapidité et précision dans des espaces confinés.

Hautes performances

Productivité optimale grâce à la technologie Cat standard et à la fonction de levage lourd permettant d'augmenter la capacité de levage pour une manutention sûre et fiable des charges lourdes.

Sécurité sur le chantier

La caméra à 360 degrés en option aide à maximiser la visibilité tandis que le châssis large et plusieurs options de patins de chenille garantissent la souplesse d'utilisation dans des conditions variées.

Spécifications produit pour 319

Puissance nette – ISO 9249 133 HP 99 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 134 HP (unités métriques) 134 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Puissance moteur – ISO 14396 134 HP 100 kW
Puissance moteur – ISO 14396 (DIN) 136 HP (unités métriques) 136 HP (unités métriques)
Alésage 4 in 98 mm
Course 5 in 120 mm
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication «Caterpillar Machine Fluids Recommendations» (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication «Caterpillar Machine Fluids Recommendations» (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Poids en ordre de marche 44100 lb 20000 kg
Nota (1) *Châssis long, flèche normale de 5,1 m (16'9"), bras à portée de 3,1 m (10'2"), godet à usage général (GD) de 1,0 m³ (1,31 yd³) et patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28"). *Châssis long, flèche normale de 5,1 m (16'9"), bras à portée de 3,1 m (10'2"), godet à usage général (GD) de 1,0 m³ (1,31 yd³) et patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28").
Profondeur d'excavation maximale 21.5 ft 6550 mm
Flèche Normale 5,1 m (16'9") Normale 5,1 m (16'9")
Bras Portée de 3,1 m (10'2") Portée de 3,1 m (10'2")
Godet Pour usage normal (GD) 1,0 m³ (1,31 yd³) Pour usage normal (GD) 1,0 m³ (1,31 yd³)
Portée maximale au niveau du sol 30.2 ft 9190 mm
Hauteur de coupe maximale 29.7 ft 9050 mm
Hauteur de chargement maximale 21.1 ft 6430 mm
Hauteur de chargement minimum 6.1 ft 1850 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 20.8 ft 6330 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 17.1 ft 5210 mm
Rayon minimal de l'équipement de travail 9.6 ft 2930 mm
Force d'excavation du godet – ISO 27650 lbf 123 kN
Force d'excavation du bras – ISO 15960 lbf 71 kN
Circuit principal – Débit maximal 296 l/min (78 gal/min) 296 l/min (78 gal/min)
Pression maximale – Équipement 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 3785 psi 26100 kPa
Vitesse d'orientation 9.2 tr/min 9.2 tr/min
Couple d'orientation maximal 45140 lbf·ft 61 kN·m
Nota (1) *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure
Contenance du réservoir de carburant 60.5 gal (US) 229 l
Circuit de refroidissement 5 gal (US) 19 l
Huile moteur 2.9 gal (US) 11 l
Réducteur – Chacun 1.6 gal (US) 6 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 21.9 gal (US) 83 l
Réservoir hydraulique 20.1 gal (US) 76 l
Réservoir de DEF 5.5 gal (US) 21 l
Flèche Normale 5,1 m (16'9") Normale 5,1 m (16'9")
Bras Portée de 3,1 m (10'2") Portée de 3,1 m (10'2")
Godet Pour usage normal (GD) 1,0 m³ (1,31 yd³) Pour usage normal (GD) 1,0 m³ (1,31 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 9.6 ft 2940 mm
Hauteur de la main courante 9.8 ft 2990 mm
Longueur d'expédition 26.6 ft 8120 mm
Longueur en ordre d'expédition – avec lame 28.4 ft 8660 mm
Rayon d'encombrement arrière 5.7 ft 1750 mm
Hauteur de déversement du contrepoids 3.3 ft 1016 mm
Garde au sol 1.5 ft 463 mm
Longueur des chaînes 13.4 ft 4070 mm
Longueur jusqu'au centre des rouleaux 10.7 ft 3265 mm
Voie des chaînes 7.2 ft 2200 mm
Largeur de transport 9.5 ft 2900 mm
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,8 kg (1,8 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 1,144 tonne métrique (1,261 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,7 kg (1,5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,8 kg (1,8 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 1,144 tonne métrique (1,261 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,7 kg (1,5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

319 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)
  • Siège chauffant à suspension pneumatique, moniteur à écran tactile de 254 mm (10")

TECHNOLOGIES CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batterie sans entretien
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable

MOTEUR

  • Moteur turbo diesel C3.6 Cat
  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de démarrage à froid à -25 °C (-13 °F)
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Ventilateurs de refroidissement électriques
  • Système de filtration de carburant unique avec séparateur d'eau et indicateur
  • Filtre à air à deux éléments étanches avec préfiltre intégré

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Soupape de commande principale électronique
  • Pompe principale électronique de type unique
  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Translation automatique à deux vitesses

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire dans la cabine accessible au niveau du sol
  • Tôle antidérapante et vis à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Verrouillage hydraulique et levier de commande
  • Barrière électronique 2D

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Jauge baïonnette d'huile moteur au niveau du sol
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Maillon de chaîne lubrifiée par graisse
  • Points d'arrimage
  • Contrepoids de 4,65 mt (10 200 lb)

319 Options

NOTA

  • L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Flèche normale 5,1m (16'9")
  • Volant de 2,64 m (8'8") + avant de flèche à angle variable de 2,6 m (8'6")
  • Bras normal de 2,25 m (7'5") (flèche VA seulement)
  • Bras normal de 2,6 m (8'6")
  • Bras normal de 2,9 m (9'6")
  • Bras normal de 3,1 m (10'2")
  • Bras prééquipé pour pince 2,9 m (9'6") (Amérique du Nord seulement)

CABINE

  • Protections du conducteur (OPG)
  • Relais auxiliaire

TECHNOLOGIES CAT

  • Encadrement du conducteur
  • Cat Advanced Payload
  • Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO)
  • Cat Grade avec 3D (antenne simple ou double GNSS)
  • Compatible Cat Grade 3D

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs sur 360°

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Cat Detect – Détection de personnes
  • Visibilité à 360°
  • Alarme d'orientation
  • Éclairage d'inspection

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Patins de chaîne à triple arête de 500 mm (20") (Europe seulement)
  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Patins à triple arête de 600 mm (24") avec tampon en caoutchouc
  • Patins à triple arête de 700 mm (28") avec marches supplémentaires
  • Patins de chaîne à triple arête de 900 mm (35") (Europe seulement)
  • Lame de 2 800 mm (9'2")
  • Lame de 2 900 mm (9'6")

Découvrez comment 319 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle hydraulique 319

Pelle 319 - Faible rayon

Pelle 319 Excavation d'une tranchée

Pelle 319 Chargement de tombereaux

Pelle 319 Travailler en pente

Pelle hydraulique 319
Pelle 319 - Faible rayon
Pelle 319 Excavation d'une tranchée
Pelle 319 Chargement de tombereaux
Pelle 319 Travailler en pente

Découvrez les offres disponibles pour  319

Afficher davantage d'offres