Minipelle hydraulique 308 CR avec flèche à géométrie variable
NOUVEAUTÉ

Minipelles 308 CR VAB

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
69 HP
51.2 kW
Poids en ordre de marche
21080 lb
9560 kg
Profondeur d'excavation
150.2 in
3815 mm

Vue d'ensemble

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La Minipelle hydraulique avec flèche à géométrie variable (VAB) 308 CR Cat® fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications. La flèche à géométrie variable permet une souplesse d'utilisation maximale de la timonerie dans les applications à espace restreint.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 10% de réduction du coût total de propriété

grâce à un meilleur rendement énergétique et des intervalles d'entretien plus espacés

Jusqu'à 20% de performances en plus

grâce aux réglages personnalisables par le conducteur et aux améliorations apportées au levage, à l'orientation, à la translation et à l'affichage multifonction

Spécifications produit pour 308 CR VAB

Puissance nette 69 HP 51.2 kW
Modèle de moteur C2.8 Cat® avec turbocompresseur C2.8 Cat® avec turbocompresseur
Puissance nette – 2 400tr/min - ISO 9249, 80/1269/CEE 69 HP 51.2 kW
Puissance brute – ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Alésage 3.5 in 90 mm
Course 4.3 in 110 mm
Cylindrée 171 in³ 2.8 l
Nota Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne.
Nota (1) La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal de 2 400 tr/min avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal de 2 400 tr/min avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale.
Poids en ordre de marche 21080 lb 9560 kg
Poids minimal en ordre de marche avec bras standard* 19228 lb 8720 kg
Poids maximal en ordre de marche avec bras standard** 21080 lb 9560 kg
Nota (1) *Le poids maximal inclut les chaînes en caoutchouc, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, une lame, mais pas le godet ni de contrepoids. *Le poids maximal inclut les chaînes en caoutchouc, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, une lame, mais pas le godet ni de contrepoids.
Nota (2) **Le poids maximal comprend les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids (500 kg/1 103 lb), le poids d'un conducteur, le réservoir de carburant plein, une lame, mais pas le godet. **Le poids maximal comprend les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids (500 kg/1 103 lb), le poids d'un conducteur, le réservoir de carburant plein, une lame, mais pas le godet.
Profondeur d'excavation 150.2 in 3815 mm
Paroi verticale 99.2 in 2520 mm
Portée maximale au niveau du sol 248 in 6300 mm
Portée maximale 256.5 in 6515 mm
Hauteur d'excavation maximale 205.5 in 5220 mm
Hauteur de vidage maximale 135.8 in 3450 mm
Portée de la flèche 122.8 in 3120 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 62.4 in 1585 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 57.1 in 1450 mm
Hauteur maximale de la lame 14.6 in 370 mm
Profondeur maximale de la lame 16 in 407 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Hauteur du roulement de tourelle 29.8 in 756 mm
Longueur du train de roulement hors tout 113.4 in 2880 mm
Longueur d'expédition hors tout 253.9 in 6450 mm
Orientation de la flèche à droite 37 in 935 mm
Orientation de la flèche à gauche 24 in 605 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Largeur des chaînes hors tout 90.6 in 2300 mm
Garde au sol 13.8 in 350 mm
Longueur du bras 71.7 in 1820 mm
Profondeur d'excavation 136.2 in 3460 mm
Paroi verticale 146.7 in 3725 mm
Portée maximale au niveau du sol 303.7 in 7715 mm
Portée maximale 310.4 in 7885 mm
Hauteur d'excavation maximale 322 in 8180 mm
Hauteur de vidage maximale 247.4 in 6285 mm
Portée de la flèche 106.7 in 2710 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 62.4 in 1585 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 57.1 in 1450 mm
Hauteur maximale de la lame 14.6 in 370 mm
Profondeur maximale de la lame 16 in 407 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Hauteur du roulement de tourelle 29.8 in 756 mm
Longueur du train de roulement hors tout 113.4 in 2880 mm
Longueur d'expédition hors tout 253.9 in 6450 mm
Orientation de la flèche à droite 37 in 935 mm
Orientation de la flèche à gauche 24 in 605 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Largeur des chaînes hors tout 90.6 in 2300 mm
Garde au sol 13.8 in 350 mm
Longueur du bras 71.7 in 1820 mm
Contrepoids 552 lb 250 kg
Chaînes en acier avec patins 752 lb 341 kg
Vitesse de translation – Élevée 3.2 mile/h 5.1 km/h
Vitesse de translation – Faible 1.9 mile/h 3.1 km/h
Force de traction maximale - Vitesse élevée 6250 lbf 27.8 kN
Force de traction maximale - Vitesse réduite 15175 lbf 67.5 kN
Pression au sol - Poids minimal 5.5 psi 38.2 kPa
Pression au sol - Poids maximal 6.1 psi 41.8 kPa
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Circuit de refroidissement 2.6 gal (US) 10 l
Huile moteur 3 gal (US) 8.8 l
Réservoir de carburant 39 gal (US) 147 l
Réservoir hydraulique 14 gal (US) 53 l
Circuit hydraulique 29 gal (US) 110 l
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 44 US gal/min 167 l/min
Pression en ordre de marche - Équipement 4134 psi 285 bar
Pression en ordre de marche - Translation 4134 psi 285 bar
Pression en ordre de marche - Orientation 3626 psi 250 bar
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Débit au niveau de la pompe 35 US gal/min 131 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Débit au niveau de la pompe 9 US gal/min 33 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Force d'excavation - Bras - Standard 9509 lbf 42.3 kN
Force d'excavation- Godet 13946 lbf 62 kN
Nota Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Vitesse d'orientation de la machine 10.6 tr/min 10.6 tr/min
Orientation de la flèche - À gauche 60° 60°
Orientation de la flèche - À droite 50° 50°
Largeur - Standard 90.6 in 2300 mm
Largeur - Large 96.5 in 2450 mm
Hauteur 17 in 431 mm
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I)
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf (Europe) (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz réfrigérant. Le système contient 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) ou 1,0 kg (2,20 lb) de réfrigérant, soit un équivalent de CO2 de 1,430 tonne métrique (1,576 tonne US) pour le R134a et de 0,001 tonne (0,001 tonne US) pour le R1234yf (Europe). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf (Europe) (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz réfrigérant. Le système contient 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) ou 1,0 kg (2,20 lb) de réfrigérant, soit un équivalent de CO2 de 1,430 tonne métrique (1,576 tonne US) pour le R134a et de 0,001 tonne (0,001 tonne US) pour le R1234yf (Europe).
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Recyclabilité 96% 96%

308 CR VAB Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur diesel C2.8 Cat avec turbocompresseur (conforme aux normes Tier 4 Final EPA États-Unis/Stage V UE) - Moteur électronique, turbocompresseur, filtre à particules diesel (DPF) monté à vie et système de post-traitement à catalyseur d'oxydation diesel (DOC)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Frein de tourelle automatique
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant avec indicateur
  • Joint radial – Filtre à air à double élément
  • Liquide de refroidissement longue durée –37 °C (–35 °F)
  • Robinet de vidange écologique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe électronique intelligente
  • Pompe à pistons électronique à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge
  • Puissance sur demande
  • Surveillance de la température hydraulique
  • Accumulateur certifié
  • Huile hydraulique avancée HYDO

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine hermétique et pressurisée
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Fonction de modification de la grille de commande
  • Repose-poignets réglables
  • Repose-pieds moulés
  • Tapis de sol lavable, amovible
  • Manettes et pédales de translation
  • Clé Cat avec option de code d'accès
  • Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température
  • Commandes de verrouillage hydraulique
  • Vitre avant inférieure intégrée
  • Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Rétroviseurs de cabine (varient selon la région)
  • Siège à suspension, à dossier haut, en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Éclairage intérieur à LED
  • Poche à documentation
  • Bossages pour les protections supérieure et avant
  • Prise électrique 12 V
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement)
  • Toit plein-ciel
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Éclairage de cabine et de flèche (à gauche)
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur Nouvelle génération (IP66)
    – Interfaces à molette Jog
    –Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Prééquipement pour caméra (IP68 et IP69K)
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne lubrifiée et graissée
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
  • Lame de refoulement
  • Position flottante de la lame

TECHNOLOGIE

  • Product Link™ Elite (réglementations applicables)

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche à géométrie variable
  • Bras standard (1 820 mm/71,7 in)
  • Utilisable en fonction pelle butte – À claveter/raccord manuel/attache hydraulique (non disponible dans toutes les régions)
  • Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 60 A
  • Disjoncteur
  • Batterie 900 CCA sans entretien
  • Verrouillage / Étiquetage coupe-batterie
  • Contacteur à clé de démarrage
  • Caméra de recul

BLINDAGES

  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Protection supérieure ISO 10262 1998 (niveau I)

AUTRE

  • Verrouillages sur les portes d'enceinte extérieures
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Prise pour gyrophare
  • Déflecteurs arrière

308 CR VAB Options

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Troisième auxiliaire

POSTE DE CONDUITE

  • Pousser pour démarrer avec le porte-clé Bluetooth®
  • Siège à suspension pneumatique chauffé
  • Système de rappel de ceinture de sécurité
  • Protection antipluie
  • Moniteur de pointe, nouvelle génération (ci-dessous tous inclus avec option Moniteur de pointe, nouvelle génération)
    – Écran tactile
    – Système de référence du chantier
    – Caméra haute définition possible (IP68 & IP69K)
    – Code de sécurité numérique

TECHNOLOGIE

  • Indication facile à utiliser
  • Barrière électronique facile à utiliser
  • Capteur laser Facilité d'utilisation
  • Cat Grade avec module Advanced 2D
  • Cat Grade avec 3D

TRAIN DE ROULEMENT

  • Lame de refoulement large
  • Chaînes en acier (450 mm/17,7 in de large)
  • Chaînes en acier (600 mm/23,6 in)
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc
  • Guides de chaîne

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Équipements, notamment godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Œilleton de levage certifié

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de translation
  • Caméra arrière et latérale
  • Gyrophare

BLINDAGES

  • Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Protection avant (grillagée) ISO:10262 1998 (niveau I)
  • Protection avant (extra-robuste) ISO 10262 1998 (niveau II)
  • Protecteurs de chaînes

AUTRE

  • Contrepoids (250 kg/551 lb)
  • Contrepoids (500 kg/1 103 lb)
  • Pompe de ravitaillement
  • Réchauffeur de chemise d'eau

Découvrez comment 308 CR VAB soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 308 CR VAB

Minipelle hydraulique 308 CR VAB

Minipelle hydraulique 308 CR VAB
Minipelle hydraulique 308 CR VAB

Découvrez les offres disponibles pour  308 CR VAB

Afficher davantage d'offres