Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Souhaitez-vous définir ce concessionnaire pour votre compte également ?
Vue Carte
Actuellement, les tombereaux spécialisés CAT sont disponibles uniquement aux États-Unis et au Canada. Vous ne trouverez pas de tombereau spécialisé ailleurs.
Retour aux résultats
Retour aux résultats
Vous quittez Cat.com
Notez qu'en saisissant des données dans cette application afin d'obtenir un itinéraire, vous fournissez ces données directement à Google LLC et/ou à ses filiales. En cliquant sur « J'accepte » ou en utilisant la fonctionnalité Google Maps pour obtenir un itinéraire, vous reconnaissez et acceptez que l'utilisation de Google Maps est soumise aux Conditions d'utilisation Google Maps/Google Earth supplémentaires alors en vigueur à l'adresse https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 et à la Politique de confidentialité Google accessible à l'adresse https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Le prix indiqué est le prix de vente conseillé par le fabricant. Ce prix n'inclut pas le transport et la manutention, les frais d'expédition, les taxes, les coûts d'installation par le concessionnaire ou autres frais du concessionnaire. Les concessionnaires fixent les prix réels, y compris la devise de facturation. Le prix de vente conseillé affiché correspond à la région sélectionnée.
À partir du MSRP
Ceci n'est pas une offre de vente. Le prix de détail suggéré par le fabricant affiché est fourni à titre indicatif. Veuillez noter que le prix de détail suggéré par le fabricant peut varier selon le concessionnaire Cat agréé pour le même produit. Le prix réel et les conditions de vente de tous les produits sont déterminés uniquement par le concessionnaire Cat agréé au moment de la vente. Les taxes, les frais d'expédition et de traitement, les suppléments et les frais d'assemblage, de destination, de fret et/ou de livraison ne sont pas inclus dans le prix de vente conseillé affiché et ces frais sont significatifs dans certaines régions (notamment, mais sans s'y limiter, pour l'Alaska, Hawaï, Guam et les îles du Pacifique). Le prix affiché comme étant le « prix de vente conseillé » inclut les fonctionnalités montrées pour la configuration de machine la moins chère accessible via le bouton « Acheter maintenant », mais n'inclut pas les éventuels accessoires ou plans de protection.
Prix concessionnaire
Le prix affiché sous la mention « Prix » correspond au prix fixé par le Concessionnaire pour la configuration de machine spécifique présentée. Le prix affiché comprend les fonctions et les accessoires (le cas échéant) indiqués comme étant inclus sans frais avec la configuration de machine, ainsi que tous les frais raisonnables de traitement, de préparation ou autres coûts ou frais similaires des concessionnaires. Le prix n'inclut pas les taxes, les frais d'expédition, les suppléments, les frais de montage, de destination, de fret et/ou de livraison. En outre, le prix ne comprend pas (i) les accessoires qui ne sont pas indiqués comme étant inclus gratuitement dans la configuration de machine ou (ii) les plans de protection, tels que le Contrat de service ou le Plan de protection d'équipement. Ceci n'est pas une offre de vente. Le prix affiché est uniquement fourni à titre informatif. Les prix réels et les conditions générales de vente de tous les produits doivent être exclusivement déterminés par le concessionnaire Cat agréé ayant effectué la vente et convenus avec l'acheteur au moment de la vente finale. Le prix est indiqué en dollars américains et concerne les produits vendus aux États-Unis.
Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.
Caractéristiques en un coup d'œil
Application
Les pinces tous-usages Cat® sont optimisées par nature. Leur style est parfait pour une pelle hydraulique qui peut bénéficier d'une pince pour la manutention occasionnelle de matériaux plus petits et plus légers. Elles sont mieux adaptées aux machines qui ne font pas de manutention de matériaux tout au long de la journée.
Polyvalente
Les pinces tous-usages sont universelles en cela qu'elles fonctionnent parfaitement avec la plupart des godets et des attaches. Elles conviennent idéalement aux parcs présentant diverses combinaisons de godets et d'attaches.
Facilité de pose
Un support en option peut être soudé sur le bras pour faciliter la pose si la machine n'en a pas été équipé en usine.
Amortisseur de vérin
Un amortisseur situé dans les amortisseurs du vérin de la pince amortit la pince pendant son rappel en position rangée, ce qui minimise l'usure des composants en évitant les secousses superflues et permet au conducteur de se concentrer sur d'autres tâches.
Soupapes d'arrêt/Raccords rapides
Elle permet de raccorder d'autres outils de travail sans déposer la pince (p. ex. un marteau). La soupape d'arrêt agit également comme un verrouillage hydraulique lorsqu'elle n'est pas utilisée. Les raccords rapides permettent de débrancher la pince et tout autre outil utilisé tandis que la pince est toujours fixée sur le bras.
Pince rétractable
La pince rétractable permet de charger le godet normalement lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Conception à tubes transversaux
Préservant la rigidité tout en offrant une visibilité optimisée sur le godet lors du levage de charges irrégulières.
Espacement des griffes de la pince
L'espacement optimisé des griffes et des dents du godet permet à la pince et au godet de s'engrener sans frottement. Des godets de différents largeurs peuvent être utilisés avec la même pince pour une flexibilité maximale.
Spécifications produit pour 475 mm (19 in) 4 dents/2 griffes
Longueur
39.3 in998 mm
Hauteur en position rangée
18.3 in464 mm
Largeur hors tout
18.7 in475 mm
Poids
288.1 lb130.7 kg
Rotation
133 degrés133 degrés
Nombre de dents/pointes de fourche
4/24/2
Espacement des griffes
10 in254 mm
Épaisseur de pointe
0.8 in20 mm
Pointes de fourche incluses
OuiOui
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 7 à 9 tonnesMinipelles hydrauliques 7 à 9 tonnes
Type d'interface
À claveterÀ claveter
Spécifications produit pour 475 mm (19 in) 4 dents/2 griffes
Le prix affiché sous la mention « Prix » correspond au prix fixé par le Concessionnaire pour la configuration de machine spécifique présentée. Le prix affiché comprend les fonctions et les accessoires (le cas échéant) indiqués comme étant inclus sans frais avec la configuration de machine, ainsi que tous les frais raisonnables de traitement, de préparation ou autres coûts ou frais similaires des concessionnaires. Le prix n'inclut pas les taxes, les frais d'expédition, les suppléments, les frais de montage, de destination, de fret et/ou de livraison. En outre, le prix ne comprend pas (i) les accessoires qui ne sont pas indiqués comme étant inclus gratuitement dans la configuration de machine ou (ii) les plans de protection, tels que le Contrat de service ou le Plan de protection d'équipement. Ceci n'est pas une offre de vente. Le prix affiché est uniquement fourni à titre informatif. Les prix réels et les conditions générales de vente de tous les produits doivent être exclusivement déterminés par le concessionnaire Cat agréé ayant effectué la vente et convenus avec l'acheteur au moment de la vente finale. Le prix est indiqué en dollars américains et concerne les produits vendus aux États-Unis.
À partir du MSRP
Ceci n'est pas une offre de vente. Le prix de détail suggéré par le fabricant affiché est fourni à titre indicatif. Veuillez noter que le prix de détail suggéré par le fabricant peut varier selon le concessionnaire Cat agréé pour le même produit. Le prix réel et les conditions de vente de tous les produits sont déterminés uniquement par le concessionnaire Cat agréé au moment de la vente. Les taxes, les frais d'expédition et de traitement, les suppléments et les frais d'assemblage, de destination, de fret et/ou de livraison ne sont pas inclus dans le prix de vente conseillé affiché et ces frais sont significatifs dans certaines régions (notamment, mais sans s'y limiter, pour l'Alaska, Hawaï, Guam et les îles du Pacifique). Le prix affiché comme étant le « prix de vente conseillé » inclut les fonctionnalités montrées pour la configuration de machine la moins chère accessible via le bouton « Acheter maintenant », mais n'inclut pas les éventuels accessoires ou plans de protection.
À partir du MSRP
Le prix indiqué est le prix de vente conseillé par le fabricant. Ce prix n'inclut pas le transport et la manutention, les frais d'expédition, les taxes, les coûts d'installation par le concessionnaire ou autres frais du concessionnaire. Les concessionnaires fixent les prix réels, y compris la devise de facturation. Le prix de vente conseillé affiché correspond à la région sélectionnée.
Les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent rencontrer des problèmes avec certaines fonctionnalités de notre site.
Veuillez essayer une version actuelle d’un autre navigateur (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) pour profiter pleinement de Cat.com.