435 mm (17 in) 6 dents/2 griffes

Pinces utilitaires 435 mm (17 in) 6 dents/2 griffes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur
46.8 in
1189 mm
Hauteur en position rangée
22.7 in
576 mm
Largeur hors tout
17.1 in
435 mm

Vue d'ensemble

Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.

Spécifications produit pour 435 mm (17 in) 6 dents/2 griffes

Longueur 46.8 in 1189 mm
Hauteur en position rangée 22.7 in 576 mm
Largeur hors tout 17.1 in 435 mm
Poids 319.7 lb 145 kg
Rotation 133 degrés 133 degrés
Nombre de dents/pointes de fourche 6/2 6/2
Espacement des griffes 10 in 254 mm
Épaisseur de pointe 0.8 in 20 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 8 tonnes Minipelles hydrauliques de 8 tonnes
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 435 mm (17 in) 6 dents/2 griffes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  435 mm (17 in) 6 dents/2 griffes

Afficher davantage d'offres