| Longueur | 35.7 in 907 mm |
| Hauteur en position rangée | 13.1 in 333 mm |
| Largeur hors tout | 14 in 356 mm |
| Poids | 200.6 lb 91 kg |
| Rotation | 122 degrés 122 degrés |
| Nombre de dents/pointes de fourche | 8/2 8/2 |
| Espacement des griffes | 10.9 in 278 mm |
| Épaisseur de pointe | 0.6 in 16 mm |
| Pointes de fourche incluses | Oui Oui |
| Catégorie de machine | Minipelles hydrauliques de 5 tonnes Minipelles hydrauliques de 5 tonnes |
| Type d'interface | Clavette Clavette |
Pinces utilitaires 356 mm (14 in) 8 dents/2 griffes
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Longueur
- 35.7 in
- 907 mm
- Hauteur en position rangée
- 13.1 in
- 333 mm
- Largeur hors tout
- 14 in
- 356 mm
Vue d'ensemble
Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 356 mm (14 in) 8 dents/2 griffes
Découvrez comment 356 mm (14 in) 8 dents/2 griffes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Pinces
356 mm (14 in) 8 dents/2 griffes
Sélectionné
- Longueur
- 35.7 in
- 907 mm
- Hauteur en position rangée
- 13.1 in
- 333 mm
- Largeur hors tout
- 14 in
- 356 mm
Pinces
346 mm (14 in) 5 dents/2 griffes
- Longueur
- 29.1 in
- 738 mm
- Hauteur en position rangée
- 11 in
- 279 mm
- Largeur hors tout
- 13.6 in
- 346 mm
Pinces
435 mm (17 in) 6 dents/2 griffes
- Longueur
- 46.8 in
- 1189 mm
- Hauteur en position rangée
- 22.7 in
- 576 mm
- Largeur hors tout
- 17.1 in
- 435 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit