475 mm (19 in) 6 dents/2 griffes
NOUVEAUTÉ

Pinces utilitaires 475 mm (19 in) 6 dents/2 griffes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur
48 in
1219 mm
Hauteur en position rangée
18.3 in
464 mm
Largeur hors tout
18.7 in
475 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Application

Application

Les pinces tous-usages Cat® sont optimisées par nature. Leur style est parfait pour une pelle hydraulique qui peut bénéficier d'une pince pour la manutention occasionnelle de matériaux plus petits et plus légers. Elles sont mieux adaptées aux machines qui ne font pas de manutention de matériaux tout au long de la journée.
Polyvalente

Polyvalente

Les pinces tous-usages sont universelles en cela qu'elles fonctionnent parfaitement avec la plupart des godets et des attaches. Elles conviennent idéalement aux parcs présentant diverses combinaisons de godets et d'attaches.
Facilité de pose

Facilité de pose

Un support en option peut être soudé sur le bras pour faciliter la pose si la machine n'en a pas été équipé en usine.
Amortisseur de vérin

Amortisseur de vérin

Un amortisseur situé dans les amortisseurs du vérin de la pince amortit la pince pendant son rappel en position rangée, ce qui minimise l'usure des composants en évitant les secousses superflues et permet au conducteur de se concentrer sur d'autres tâches.
Soupapes d'arrêt/Raccords rapides

Soupapes d'arrêt/Raccords rapides

Elle permet de raccorder d'autres outils de travail sans déposer la pince (p. ex. un marteau). La soupape d'arrêt agit également comme un verrouillage hydraulique lorsqu'elle n'est pas utilisée. Les raccords rapides permettent de débrancher la pince et tout autre outil utilisé tandis que la pince est toujours fixée sur le bras.
Pince rétractable

Pince rétractable

La pince rétractable permet de charger le godet normalement lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Spécifications produit pour 475 mm (19 in) 6 dents/2 griffes

Longueur 48 in 1219 mm
Hauteur en position rangée 18.3 in 464 mm
Largeur hors tout 18.7 in 475 mm
Poids 347.2 lb 157.5 kg
Rotation 133 degrés 133 degrés
Nombre de dents/pointes de fourche 6/2 6/2
Espacement des griffes 10 in 254 mm
Épaisseur de pointe 0.8 in 20 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques 7 à 9 tonnes Minipelles hydrauliques 7 à 9 tonnes
Type d'interface À claveter (Accouplement par axes) À claveter (Accouplement par axes)

Découvrez comment 475 mm (19 in) 6 dents/2 griffes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  475 mm (19 in) 6 dents/2 griffes

Afficher davantage d'offres