292 mm (11 in) 5 dents/2 griffes

Pinces utilitaires 292 mm (11 in) 5 dents/2 griffes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur
22.6 in
574 mm
Hauteur en position rangée
12.7 in
323 mm
Largeur hors tout
11.5 in
292 mm

Vue d'ensemble

Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.

Spécifications produit pour 292 mm (11 in) 5 dents/2 griffes

Longueur 22.6 in 574 mm
Hauteur en position rangée 12.7 in 323 mm
Largeur hors tout 11.5 in 292 mm
Poids 105.8 lb 48 kg
Rotation 112 degrés 112 degrés
Nombre de dents/pointes de fourche 5/2 5/2
Espacement des griffes 9.6 in 243 mm
Épaisseur de pointe 0.6 in 16 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 1 tonne Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 292 mm (11 in) 5 dents/2 griffes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  292 mm (11 in) 5 dents/2 griffes

Afficher davantage d'offres