Vue d'ensemble
Utilisé pour les applications de construction et de démolition.
Spécifications clés
Affichage de 1-6 sur 8
| Poids en ordre de marche : avec outil | 771 lb 349.7 kg |
| Classe énergétique | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Catégorie de machine | Minipelles hydrauliques 6 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, Chargeuses-pelleteuses 415-444 Minipelles hydrauliques 6 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, Chargeuses-pelleteuses 415-444 |
| Diamètre de l'arbre d'outil | 3 in 75 mm |
| Fréquence d'impact | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Pression en ordre de marche minimale | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Poids minimal du porteur | 13999.3 lb 6350 kg |
| Débit hydraulique optimal | 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) |
| Largeur hors tout | 12.4 in 316 mm |
| Longueur hors tout | 17.3 in 440 mm |
| Hauteur hors tout | 55.6 in 1413 mm |
| Hauteur : sans outil | 39.6 in 1005 mm |
| Niveau sonore | 133 dB 133 dB |
| Taille du support de montage | Grand Grand |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESPhoto en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Contenu de la boîte à outils du marteau B8
Kit d'entretien du marteau B8
Outils inclus avec le B8