Photo en studio
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Photos (7)

Barre à mine repliable B8 Outils

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Diamètre de l'arbre d'outil
3 in
75 mm
Longueur hors tout
27.4 in
695 mm
Poids
46.3 lb
21 kg

Spécifications produit pour Barre à mine repliable B8

Diamètre de l'arbre d'outil 3 in 75 mm
Longueur hors tout 27.4 in 695 mm
Poids 46.3 lb 21 kg
Compatibilité Marteau B8 Marteau B8

Découvrez comment Barre à mine repliable B8 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  Barre à mine repliable B8

Afficher davantage d'offres