Barre à mine B1

Barre à mine B1 Outils

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Diamètre de l'arbre d'outil
1.6 in
40 mm
Longueur hors tout
16.9 in
430 mm
Poids
8.8 lb
4 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Barre à mine

Barre à mine

Outil normal GP dans lequel le point améliore la vitesse de pénétration. Pour utilisation sur chaussée, béton, substrats rocheux, roche dure et tranchées.
Outil Cône

Outil Cône

Outil polyvalent qui peut faire des trous en forme de cercle dans les sols meubles. Le point améliore la vitesse de pénétration mais il n'y a pas de contrôle du sens de la rupture. Pour utilisation sur béton, substrats rocheux et roche dure.
Outil Pilon

Outil Pilon

Pulvérise avec vibration et non pénétration. Pour utilisation sur béton, substrats rocheux, roche dure, tranchées, fonctionnement sur pentes et lignes de coupe.
Outil Burin (fendu et parallèle)

Outil Burin (fendu et parallèle)

Permet de créer et de contrôler une ligne de rupture précise. Pour utilisation sur chaussée, béton, substrats rocheux, roche dure, tranchées, fonctionnement sur pentes et lignes de coupe.

Spécifications produit pour Barre à mine B1

Diamètre de l'arbre d'outil 1.6 in 40 mm
Longueur hors tout 16.9 in 430 mm
Poids 8.8 lb 4 kg
Compatibilité Marteau B1 Marteau B1

Découvrez comment Barre à mine B1 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  Barre à mine B1

Afficher davantage d'offres