Burin en ligne B2

Outils Burin en ligne B2

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Diamètre de l'arbre d'outil
1.8 in
45 mm
Longueur hors tout
19.7 in
500 mm
Poids
12.3 lb
5.6 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Barre à mine

Barre à mine

Outil normal GP dans lequel le point améliore la vitesse de pénétration. Pour utilisation sur chaussée, béton, substrats rocheux, roche dure et tranchées.
Outil Cône

Outil Cône

Outil polyvalent qui peut faire des trous en forme de cercle dans les sols meubles. Le point améliore la vitesse de pénétration mais il n'y a pas de contrôle du sens de la rupture. Pour utilisation sur béton, substrats rocheux et roche dure.
Outil Pilon

Outil Pilon

Pulvérise avec vibration et non pénétration. Pour utilisation sur béton, substrats rocheux, roche dure, tranchées, fonctionnement sur pentes et lignes de coupe.
Outil Burin (fendu et parallèle)

Outil Burin (fendu et parallèle)

Permet de créer et de contrôler une ligne de rupture précise. Pour utilisation sur chaussée, béton, substrats rocheux, roche dure, tranchées, fonctionnement sur pentes et lignes de coupe.

Spécifications produit pour Burin en ligne B2

Diamètre de l'arbre d'outil 1.8 in 45 mm
Longueur hors tout 19.7 in 500 mm
Poids 12.3 lb 5.6 kg
Compatibilité Marteau B2 Marteau B2

Découvrez comment Burin en ligne B2 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Burin en ligne B2

Afficher davantage d'offres