Vue d'ensemble
Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.
Spécifications clés
Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.
| Type d'interface | Attache à accouplement par axes Attache à accouplement par axes |
| Poids | 26.9 lb 12.2 kg |
| Largeur hors tout | 10.4 in 265 mm |
| Longueur hors tout | 8.9 in 225 mm |
| Hauteur hors tout | 6.2 in 158 mm |
| Diamètre d'axe | 25 mm/25 mm (1 in/1 in) 25 mm/25 mm (1 in/1 in) |
| Taille du support de montage | Très petite Très petite |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit